领导力
独一无二的机器人能力
50 多年前,人们首次对工业机器人进行编程,使其执行重复性的工厂任务。今天,机器人的作用更加多样化。它们能在仓库内高效移动材料、帮助医生执行挽救生命的手术,以及操作最先进的望远镜来发现宇宙的奥秘。
自动化是铁姆肯公司服务的最大市场之一,仅次于可再生能源。公司通过收购具有补充产品线和技术专长的动力传动公司,保持其稳定的领先地位。随着最近 SPINEA 的加入,铁姆肯公司扩展了其领先的减速齿轮和执行器产品组合,以满足机器人客户不断变化的需求。
事实上,SPINEA 加入铁姆肯公司的动力传动产品组合后,能为全球机器人客户提供更多中型工业机器人解决方案。
SPINEA 是欧洲唯一一家精密摆线减速齿轮和执行器生产商,全球唯一一家小型高精度摆线机器人齿轮生产商,也是能够生产所有六轴小型、中低负载机器人的两家供应商之一。
定制峰值效率
SPINEA 于 1997 年在斯洛伐克 Prešov 市创立,创始人致力于“消除工业机器人的操作缺陷”。在随后的几十年中,SPINEA 工程师开发了两条核心产品线,支持从飞行模拟器操纵杆到工厂机器人控制系统等各种应用。
TwinSpin® 减速齿轮和 DriveSpin® 执行器可根据每个机器人的独特配置进行定制。它们的设计和制造旨在优化重复精度和动态臂运动,同时降低每个系统的整体噪音和振动。因而提高了设备的效率和可持续性,使设备性能更好,使用寿命更长。
TWINSPIN® 减速齿轮从动轴转速低于主动轴的齿轮系统。 | DRIVESPIN® 执行器将能量转换为可以控制运动的机械能的装置。 |
设计将高精度减速齿轮和径向轴轴承集成在紧凑的单一单元中。 | 设计具有高倾斜扭矩能力和集成轴承的紧凑型伺服执行器。 |
应用工厂自动化、机床、导航系统、纺织制造、玻璃处理 | 应用六轴机器人、龙门机器人、数控机床、医疗设备、航空航天、半导体 |
自动化领域的动力传动解决方案
如今,来自同一个系统的工业机器人设计师通常依赖铁姆肯公司提供多种动力传动解决方案。摆线减速齿轮非常适合具有更大扭矩和载荷要求的应用。Cone Drive 谐波齿轮解决方案适合轻型应用。两家公司都能为复杂的机器人系统设计高精度齿轮解决方案。
Kurt Gamelin 担任 Cone Drive 的总裁,该公司在精密齿轮技术领域处于世界领先地位,于 2018 年被铁姆肯公司收购。他也负责 SPINEA 业务,并表示 Cone Drive、SPINEA 和铁姆肯公司的另一个品牌 Rollon 可以“为任何创造颠覆性技术的机器人客户一站式提供单齿轮、执行器和线性运动解决方案。”
“Cone Drive 和 SPINEA 解决方案也与 Rollon 机器人传输装置相结合,使机器人能够沿着第七轴‘行走’,”Gamelin 说。“借助铁姆肯公司这一平台,我们的足迹和关系网络遍布全球,可以向世界各地的客户介绍我们独特的解决方案。
“SPINEA 拥有一支经验丰富的管理团队、强大的工程和制造能力以及才华横溢的团队,”Gamelin 继续说道。“我们有机会共同成长,这非常令人兴奋。”
铁姆肯公司广泛的补充动力传动产品可满足全球客户的各种工业运动需求。了解公司收购的费城齿轮 (Philadelphia Gear)、PT Tech、Torsion Control 和洛夫乔伊 (Lovejoy ) 等品牌如何为作业船设计师提供整体解决方案。
Published: 2022/08/10