创新
当艺术与技术邂逅
从全球最盛大的体育赛事到惊悚影片,如今电视电影专业人士都在使用搭载 Timken 工业传动解决方案的机器人摄像机来营造一场场视觉盛宴。铁姆肯公司旗下的两个品牌 Rollon 和 SPINEA 致力于帮助全球娱乐产业提升制作的安全性、品质和效率。
减速齿轮行业专家 SPINEA 和线性传动解决方案供应商 Rollon 均属铁姆肯公司多样的工业传动产品业务分支。铁姆肯公司分别于 2022 年和 2018 年收购了 SPINEA 和 Rollon。铁姆肯公司凭借自身工程设计轴承业界的领先地位,不断丰富工业传动产品门类,为各个行业提供机器人技术解决方案,并且不断发展,以满足未来的客户需求。
SPINEA 首席执行官 Dusan Vasilisan 表示:“在体育节目和电影拍摄领域,机器人摄像机市场发展势头迅猛,运动科学和娱乐的艺术在此相交汇,让观众和媒体公司都能从中受益。我们与运动控制摄像机机构组织中的顶级创新者进行合作,帮助摄像师提高安全性、拍摄出更精彩的内容,并提高电影公司的拍摄效率。”
捕捉比赛中的每一个精彩瞬间,并分辨肉眼难辨的细微差异
拍摄体育赛事时细节至关重要。无论是艳阳高照,还是雨雪大作,观众都希望看到每一次传接,以及胜负难分的多人撞线时刻。带座式电视摄像机借助 Rollon Speedy Rail 来实现这一点,该产品是一套自支撑静音线性传动解决方案。
机器人电视摄像机系统的全球领导者 Movicom 公司依赖于 Rollon 增强其 Robycam 解决方案的移动性。在这套解决方案中,摄像机架设在绞车平台之上,并可实现先进的三维运动控制。摄像师使用 Robycam 记录下女足世界杯和世界泳联锦标赛等精彩赛事。
Rollon 为 Robycam 摄像机操纵系统开发出线性滑轨。Rollon 设计并制造出的一条单滑轨还永久安装在一座专业足球场中,其长度横跨整座球场,并足以承载一部机器人摄像机。
对滑轨的要求包括坚固、低噪音,并且能够让摄像机以每秒 10 米的最高速度,亦即每小时超过 22 英里的速度进行移动。
Rollon 的 Speedy Rail 让 Robycam 通过陀螺仪保持稳定的摄像头能够尽可能保持稳定,确保摄像机平顺运转,拍摄出高质量的画面。
在动作电影中大显身手
拍摄动态场景需要摄像机系统能够在空间中快速移动、跟踪目标对象,同时保证画面稳定清晰。Filmotechnic 是一家在机器人摄像机系统领域锐意创新的乌克兰公司,旗下产品曾参与拍摄《星球大战》、《碟中谍》、《变形金刚》和《霍比特人》等多个大获成功的系列电影。
Filmotechnic 的远程操纵机器人摄像机选用 SPINEA 减速齿轮箱,让摄像机操作人员能够在场边安全地进行拍摄。Filmotechnic 的摄像机安装在拍摄车辆、直升机、起重机和滑轨系统上,最多支持六轴操控,实现高自由度运动。避免摄像机出现不必要的抖动和振动。
SPINEA TwinSpin® G 系列齿轮箱精密小巧,并且能够在各种环境温度和气候条件下工作,是拍摄动态场景的理想选择。产品设计中的高扭矩密度可在缩小摄像机整体体积的同时,获得更好的运动控制和动力学性质。此外,该系列齿轮箱还可以充当陀螺仪稳定器,帮助在混乱的场景下拍摄到稳定清晰的画面。
Dusan 表示:“想象一下《碟中谍》电影中的直升机追逐,或是无数兽人、精灵、矮人和霍比特人混战的场景的拍摄难度。借助机器人设备,摄像团队能够简化拍摄流程,提升所拍摄画面的可预测性,并让现场所有人员更加安全。我们很高兴在其中贡献一份力量。”
SPINEA 和 Rollon 在工业自动化应用领域都拥有丰富经验,可为机器人摄像机系统市场提供定制化解决方案。了解 SPINEA 如何为中距离工业机器人设计师提供更高的灵活性,以及 Rollon 的第七轴解决方案如何推动自动化制造。
Last Updated: 2024/08/27
Published: 2023/08/17