创新
客户驱动的状态监测解决方案
在如今的消费领域,智能设备已司空见惯。从恒温器到灯泡,所有设备都互相连接且可通过 Wi-Fi 远程控制。
工厂也变得越来越智能,许多大型制造商将设备连接到复杂的状态监测 (CM) 系统。这些系统可提供源源不断的数据点和详细的洞见,但这些都需要有高级 IT 开发、支持和安全团队的参与,才能确保系统保持最新并正常运作,并且数据不会落入不法之徒手中。
然而,并非所有制造工厂都配备随时待命的 IT 专业人员团队。铁姆肯公司项目经理 Brett Laubacher 说道:“许多工厂每小时要生产价值数千美元的产品,然而它们却没有配备数字监测系统。”
Laubacher 负责新型 Timken® 无线传感器和监测解决方案的开发工作,这一解决方案旨在满足那些希望以自己的方式进行状态监测的公司的需求。
他表示:“我们的轴承客户希望我们能提供 CM 解决方案,但他们又不想应对复杂的 IT 问题、连续性的成本、安全风险,以及其它系统所需的大量持续投资。”
铁姆肯公司的无线传感器为昂贵的设备提供了一个简单的预警系统,能在温度或振动发生变化时向操作员发出警报,帮助解决突发故障并防止造成严重后果。与其他 CM 系统不同,它们不涉及复杂的 IT 技术,连续性的成本,亦无需在场外存储和分析数据。
简单、自理式安装
铁姆肯公司的无线传感器非常适用于任何配备大型设备的制造环境,例如钢铁厂、造纸厂、发电厂,骨料场或水泥厂。它们使用 Mesh 技术,能实现彼此间的互联及数据传输,并最终传输到单个网关接收器。
该解决方案由传感器和网关共同组成,并配有简单明了的视频,方便客户轻松设置设备,实现即装即用。Laubacher 说:“无需 IT 人员参与或致电任何人,您就可以立即完成设置并开始使用。”建立基准后,您可以开始监测温度和振动,设置警报阈值并通过您自己的 IT 基础设施连接网关,以便可以通过电子邮件发送警报。
“在危险或难以靠近的地方,这是一种很好的方式,可实现安全和经济的轴承监测。维护人员也因此可以腾出更多时间来进行更有价值的项目。”
Brett Laubacher
铁姆肯公司项目经理
传感器的电池寿命为 5-7 年,无需额外投资。Laubacher 表示,“在危险或难以靠近的地方,这是一种很好的方式,可实现安全和经济的轴承监测。维护人员也因此可以腾出更多时间来进行更有价值的项目。”
客户驱动型创新的出发点
对于希望在不增加 IT 投资的情况下快速获享 CM 优势的客户来说,铁姆肯公司的系统是一个很好的出发点。它还具有一定的灵活性,方便客户按照自己的规划扩展和升级系统。
Laubacher 说:“我们与业界领先的物联网解决方案提供商合作开发传感器,不仅是因为他们的良好声誉和深厚专业知识,还因为他们为我们提供了灵活性。随着客户向我们提出更多的诉求,我们可以在多个方向上拓展这一初始产品。”
铁姆肯公司已经开始研发功能更强大的传感器,这些传感器可以检测到所监测机器的更多反馈信息。此外,该公司还致力于提供经认证可用于更危险或更具挑战性环境的传感器。
可能有一天,铁姆肯公司甚至可实现 CM 系统与云端的连接。Laubacher 是跨职能团队的一员,该团队负责帮助客户提高数据质量和可用性。“我们有能力满足客户的需求,并提供适合他们的产品和服务”Laubacher 如是说。
铁姆肯公司旗下的 Cone Drive 和 Des-Case 提供带传感器的产品,帮助客户监测润滑系统和实现仓库自动化。进一步了解有关 Cone Drive 的电磁编码器。
Published: 2024/06/19