Timken® 微型轴承采用优质的钢材,具有精密的公差和优良的特性,可满足严苛的性能要求。我们的超精密球轴承的质量超出 ISO/ABMA 标准,亦可最大限度地提高机器的性能。
Timken® 机床轴承能够解决对旋转精度、稳定性和刚性的需求,可在极高载荷的情况下延长使用寿命并提供极高的刚度和精度。
我们所生产的 Timken® 精密圆锥滚子轴承有英制和公制两种尺寸,可满足各种精密应用要求,并始终提供优异的精度和控制。
Timken®精密薄壁轴承产品线提供高精度的超薄设计,采用标准不锈钢或铬钢材质。该产品线包括深沟球轴承和角面接触轴承两种类型,具有许多特殊功能,可以满足特定的应用要求。