Timken交叉滚子精密轴承(TXR)提供了最高的旋转精度和刚度,同时又能节省空间,节约材料成本。这类轴承是将两套轴承滚道和滚子按直角安装在一起,相邻滚子朝相反方向。这使得滚子的两个半列容进同一空间内。轴承的夹角和锥形几何形状使得轴承有效跨度要比轴承本身的实际宽度大若干倍。
交叉滚子轴承具有较高的抗倾覆力矩的能力,因此是立式镗床和磨床等机床的转台轴承的理想选择。此外,交叉滚子轴承特别适合于其它枢纽和支座等应用场合,这些场合空间有限,且要求旋转质量的重心尽可能低。
尺寸范围:
内径ID 203.200 mm 至 2463.800 mm (8.000 in. 至97.000 in.)
外径OD 279.400 mm至2819.400 mm (11.000 in. 至111.000 in.)
设计特性
- 在单列空间内提供了双列轴承的性能优势。
- 具有较高的抗倾覆力矩的能力。
- 结合了单列轴承的紧凑性和双列轴承的稳定性。
应用场合
- 立式镗床
- 立式磨床
- 其它机床