[Page Title]

航空用圆柱滚子轴承

除RAA以外,所有圆柱滚子轴承均能在各种速度的运行中精确的控制滚子。该类型轴承的内圈或外圈上设计有经精密研磨的双挡边法兰,主要适用于高径向载荷的涡轮引擎主轴、传动装置和变速箱应用。

尺寸范围:外径22 mm至300 mm(可提供最大为600 mm的特殊设计)

设计特性

  • RF和RJ构造特别适合需要轴向定位或单方向有一定推力的应用。
  • 对于更高载荷和速度的工作环境,RJ构造尤其便于通过喷油孔润滑内圈。
  • RU和RN则采用全浮动构造,允许运行中有一定的轴向运动。其中,RN的优势在于,当高速运行载荷较小或载荷不断变化时,滚子不易发生滑脱或打滑的状况;而RU的设计有利于重载荷下的润滑。
  • RUS和RNH轴承通过整体设计,滚子直接在强化、研磨的轴或轴承座上滚动,其性能特点与RU和RN相似。
  • RAA具有单挡边内圈和外圈,该轴承具有高的法兰构造能承担一个方向的部分推力,适用于低速或振荡的工作环境。

应用场合

  • 涡轮引擎主轴
  • 传动装置
  • 齿轮箱