我们的深沟球轴承可在多种应用工况下达到可靠的性能。凭借超精加工滚道和优化几何尺寸,我们的优质设计有助于确保产品品质始终如一。我们的产品组合包括标准型,薄壁型,窄型,宽型,微型和超小型深沟球轴承,其内径范围从3mm到400mm。扩展的产品线完全覆盖了开式,防尘盖,密封和卡环的产品组合。
简化互换
我们的深沟球轴承是公制轴承,符合 ISO 标准,在尺寸上可与竞争对手的产品互换。
优质润滑剂
为了减小扭矩并确保低噪音运行,铁姆肯公司所有的带密封和防尘盖的深沟球轴承标配有 Mobil Polyrex™ EM 优质润滑脂。该润滑脂适用的工作温度范围为 -29°C 到 +177°C。
可供黄铜保持架
黄铜保持架(可选择尺寸)的深沟球轴承能够在最严苛的条件下满足额外的强度和耐用性要求:极端冲击荷载,和由于加速产生的高振动和高应力。
低噪音运行确保电动机品质
深沟球轴承广泛用于电动机应用中,可最大程度地减少振动和噪音。为了能符合我们长期贯彻的电动机品质指南的要求,我们采用:
- 超精加工滚道以减少摩擦
- 首选C3游隙
- 优质润滑脂,实现高性能、低扭矩和低噪音