[Page Title]

角接触球轴承

Timken® 角接触球轴承专为高速度和高精度应用而设计,能够承载径向和轴向两种载荷。

Timken®角接触球轴承的设计用于承载径向和轴向的复合载荷。单列轴承能应对来自于一个方向的较高的轴向载荷。为了达到最大的性能一些单列轴承常被设计成配对安装。双列Conrad轴承可以承受两个方向的轴向载荷。
尺寸范围

  • 单列:内径10 mm – 150 mm (0.3937 in. – 5.9055 in.)
  • 双列:内径12 mm – 150 mm (0.4724 in. – 5.9055 in.)

设计特性

  • 角接触轴承特殊几何结构的滚道和挡肩提供了球接触的角度以承载更高的轴向载荷。
  • 可供的选择包括特殊的润滑油、保持架的材质、预载以及防腐蚀的涂层。

应用场合

角接触球轴承为高速、高精密的应用场合而设计:

  • 农业
  • 化工业
  • 一般工业
  • 公用事业