[Page Title]

深沟球轴承

铁姆肯公司的深沟球轴承可在多种应用及不同条件下提供可靠的性能,具有超精磨的滚道和可控的内部几何结构,能够确保静音运行。

范围更广的产品供应

我们的产品组合包括内径大小为 3 毫米至 150 毫米的公制标准、微型和薄截面深沟球轴承。它们可采用各种密封选件和内部间隙。

区域便利性

从您所在的区域附近的经销和发送中心稳定地获得支持。

互换性

铁姆肯公司的深沟球轴承采用 ISO 标准,在尺寸上可与竞争对手的产品互换。

运行无噪音

我们的深沟球轴承在多种应用中都具有一流的噪音和振动性能。

高速特性

表面光洁度与小公差的组合允许在适当的润滑条件下达到更高的运行速度。

牢固的密封件

铁姆肯公司提供单/双防尘盖、密封件以及这些设计与外径卡环的组合。密封件经过测试,能够承受高碎片条件并保持润滑脂充盈。

优质润滑剂

大部分铁姆肯公司的密封和屏蔽式深沟球轴承的标配包含高性能润滑脂,用于降低扭矩和轴承噪音,包括 Mobil Polyrex™ EM 和 Chevron SRI™。这两种润滑脂的工作温度范围都很宽广,为 -29°C 至 +177°C。

总体质量

与所有铁姆肯公司的产品相同,我们的深沟球轴承符合我们严格的全球
质量标准,对此您完全可以放心。