TTHD型轴承由一对推力滚道、一组滚子和一个保持架构成。相比具有相同封套尺寸的圆柱和调心轴承,该设计能产生高出40%之多的更大负载能力。
TTHD型轴承配置的一个优点在于能保证真正的纯滚动运动。滚道和滚子的延长线汇集于旋转轴上的同一点(顶点)。真正的纯滚动运动能降低热的产生,减少滚道和滚子上的磨损。
尺寸范围
内径 34.925 mm至1352.550 mm (1.3750 in. 至53.2500 in.)
外径 76.200 mm 至1524.000 mm (3.0000 in. 至60.0000 in.)
设计特性
- 轴承由高质量表面渗碳轴承钢制成,其表面坚硬耐疲劳,而芯部具有良好的韧性和防断裂能力,使轴承工作寿命最大化。同时,高质量材料还能抵制高载荷应用中的高冲击载荷。
- TTHD型轴承能承载较高的推力载荷,设计用于加载应用场合。
- TTHD型轴承的纯滚动运动方式能适应更高的运行速度,最大程度的减少滚子歪斜或滑移的发生。
- TTHD型轴承的特殊轮廓造就了高级的几何性能,从最大程度上减轻了由高推力载荷所导致的边缘应力集中的问题。
- 该型轴承可根据需要采用更佳的材料、特殊表面处理以及更高的精度制造,进一步延长轴承寿命。
- TTHDFL型轴承在保持架的设计上不同,轴承带有一个平推力滚道,轴承性能更高。
应用场合
- 机床
- 轧机座
- 油井旋转台
- 塑料挤压机
- 纸浆精磨机