[Page Title]

交叉滚子推力轴承

铁姆肯公司生产的交叉滚子轴承(TXR)的设计能在较小的空间内提供最高的转动精确度和刚度,并能节省材料成本。TXR型轴承适用于机床应用,如垂直镗床和垂直磨床。他们也特别适用于许多空间有限,或要求旋转物质重力的最低可能中心的枢轴和底座的应用场合。

尺寸范围: 457.2 mm 至 1549.4 mm (8 in.至 61 in.)

设计特性

  • TXR型有两列滚子共存于一个空间,其交叉部分只占很小空间,由此减少了轴承箱材料,降低了机加工要求,节约了成本。
  • 滚道和滚子构造上的线接触提供了最大旋转精度、高稳定度和更大的倾斜刚度。
  • 最佳预载荷的可调节设计延长了轴承寿命,在最大限度内加大了刚度并提供了最小跳动。
  • 该设计方便润滑剂灌注和污染物入侵。
  • 尼龙隔圈惯性较低,运行扭矩较小。
  • 部件采用表面渗碳钢制造,核心粗糙、抗冲击,表面坚硬。

应用场合

  • 机床用精密旋转分度台
  • 立式和卧式镗床
  • 立式磨床
  • 旋转表面磨床
  • 大型滚齿机
  • 枪炮和雷达回转台
  • 大型无线电和光学望远镜
  • 旋转摄像机
  • 转向枢轴和连铸机
  • 高度受限的枢轴
  • 显微镜台
  • 杆中心支轴
  • 旋转转向架
  • 焊接支架
  • 大型油轮系泊浮筒
  • 回转装配夹具
  • 工业机器人