UC系列带座球轴承单元为达到最优性能而设计。五种不同的轴承座结构设计和可更换插件,有多种公制或英制尺寸。该带座单元含宽内圈球轴承,定位螺钉锁紧设计,带钢制档边的多层密封圈以及精密机加工的铁质轴承座。
设计特点
- 配有球面外圈的轴承和精密加工的铸铁轴承座有助于防止外圈旋转。
- 轴承可承受的静态偏心量为 +/- 3 度。
- 正常工作的设计温度范围在 20°C 至 100°C 之间。
- 精确的密封可延长轴承使用寿命,减少润滑剂泄漏。
- 宽内圈球轴承提供更牢固的轴支承。
- 适用于多种应用,无需修改。
- 高强度轴承座适用于大多数的工业应用。
- 轴承均经过预润滑处理,可立即安装。
- 铁姆肯公司的应用知识和技术支持。
应用场合
- 材料处理
- 食品和饮料加工
- 农业
- 包装
- 工业风扇/鼓风机
- 制玻璃
- 制砖
- 造纸与印刷