[Page Title]

Timken® 耐腐蚀 Poly-Round® 带座单元

使用 Timken® 耐腐蚀 Poly-round® 带座装置提高生产正常运行时间和食品安全。

该产品具有耐腐蚀和免润滑的特点,非常适合注重卫生和污染的应用。 食品和饮料行业的制造商可以相信我们的带座轴承单元能够延长轴承寿命、提高生产正常运行时间,并且最重要的是提高食品安全。

产品优势

我们的耐腐蚀 Poly-Round® 带座装置采用无润滑脂设计,性能可靠,无需维护 – 降低您的拥有成本。

  • 工程聚合物嵌件
  • AISI 316 轴锁紧套筒,带 KleanCap 螺钉
  • 所有安装方式的外壳均采用不锈钢或聚合物(热塑性塑料)材质。
  • 可互换的行业标准安装轴承,尺寸范围为 20 毫米至 50 毫米或 3/4 英寸。 至 2 英寸。
  • 设计用于 -40°C 至 93°C(-40°F 至 200°F)之间的正常运行
  • 无油腻

获得以下解决方案:

提高可靠性

我们的封闭式装置专为实现持久性能而设计,非常适合高度污染或潮湿的环境。

提升食品安全

Poly-Round 轴承由高度耐腐蚀的材料制成,无需润滑即可运行。它们是与生锈和油脂泄漏相关的 HACCP 位置的理想选择。

提高您的生产力

高性能产品可提高您的效率。 我们的封闭式装置有助于减少维护、润滑和清洗所花费的时间。

适应您的应用

耐腐蚀多圆带座轴承单元可与大多数行业标准轴承互换。 我们提供多种聚合物轴承材料和轴承座样式,总有一款产品适合您的规格。

CAD Drawings