Timken SAF 带座轴承结合了坚实的铸铁或铸钢轴承座与高承载能力调心滚子轴承,可满足最严苛的重型工业要求。 便利的剖分式壳体设计简化了组装和维修。每个带座轴承装有一个设计先进的调心滚子轴承,它具有优化的几何结构和滚道表面处理,实现了最大的承载能力和最长的使用寿命。铁姆肯公司制造两种主要的这种轴承座:SAF 和 SDAF。 较大的 SDAF 轴承座建议用于极端重载的应用场合。
尺寸范围:35mm 至300mm (1.37795 in. 至 11.811 in.) ,特殊轴的尺寸可达到和超过 1000mm(39.37 in.)。
设计特点
- 剖分式结构方便拆装。
- 具有撬杠工具槽和独有的撬杠支点,简化了轴承的检查、保养和更换。
- 上盖可以轻松快速地取下,而且不会损坏轴承或轴承座。
- 集成的轴承座和轴承设计增强了设备的润滑特性。
- 多种密封选件可以防止轴承受到污染。
应用场合
- 输送机
- 采矿应用
- 纸浆和造纸厂
- 冶金设备