TDI轴承由一个一体性的双列内圈和两个单列外圈组成。整套轴承通常带有一个外圈隔圈来预先调节游隙。这类轴承能在旋转轴上固定端使用。如使用旋转轴承座的话,可用在轴上的自由端。
TDI轴承用在旋转轴上时,有时需松配安装以便于拆卸。
尺寸范围: 内径ID 25.400 mm至 1200.150 mm (1.000 in. 至 47.2500 in.)
外径OD 30.480 mm 至 2460.000 mm (1.2000 in. 至 96.8504 in.)
设计特性
- 双内圈和两个单列外圈,有的带外圈隔圈,有的不带。
- 作为成套组合供应。
- 打磨外圈以方便配合。
应用场合
- 齿轮减速机组
- 吊车
- 压光辊
- 工业机械设备