[Page Title]

454系列商用车辆圆锥滚子轴承

为了应对严苛的工作环境,铁姆肯公司的454-系列轮毂轴承的设计基于其性能的增强,可以帮助提高燃油效率,提高车辆载重能力,并且适用于普遍的车轴与轮毂设计且安装便捷,能够帮助您的车辆正常运行。

更长的使用寿命更高的产品性能

作为圆锥滚子轴承领域的领导者,我们所设计的轴承在耐用性和性能上都要大大优于常用于原始设备上的轴承。

设计特性:

  • 工程钢材:这些高耐久性的轴承采用超纯净的合金钢制造而成,旨在满足严苛的应用需求。
  • 精准的修型:内部的滚道修型通过在接触面上均匀分布载荷来降低轴承部件的应力,从而提高承载能力。
  • 严格的公差控制:包括内圈和滚子的接触角在内,统一的内部几何尺寸让圆锥的外圈与内圈能够精确匹配,以此延长轴承寿命。
  • 增强的表面光洁度:先进的精加工工艺可以让滚道和滚子拥有更优异的表面光洁度,同时减小摩擦,从而有助于提高燃油效率。
  • 灵活性:适用于任何严苛应用下的车辆配置,包括双胎和单宽轮胎,454系列轮毂轴承让您的车辆性能稳定。
  • 兼容性:454系列轮毂轴承适用于普遍的车轴和轮毂设计,方便安装在现有的设备中。

应用范围:

商用车辆(含原始设备及售后市场)