NF型圆柱滚子轴承具有单挡边外圈和双挡边内圈,能够支承高径向载荷和相当于径向载荷10%及以下的单向推力载荷。该推力载荷在对角上滚子和挡边之间的滑动面上传递。
尺寸范围: 80mm至2000mm
设计特性
- 设计具有单挡边外圈和双挡边内圈。
- 能够支承高径向载荷和相当于径向载荷10%及以下的单向推力载荷。
- 使用角环即可将浮动轴承转换为固定轴承。
应用场合
- 水泥制备设备:如粉碎机、立式铣床、球磨机和轧机;输送机驱动装置;传动箱、调心带座轴承;耳轴、回转窑等。
- 发电设备:如粉磨机、齿轮箱和齿轮传动装置等。
- 油田设备:如泥泵、绞车、旋转接头、滑轮大钩、定滑轮、动滑轮以及顶驱等。