铁姆肯公司的动力传动系统中心支撑轴承(通常被称为“悬挂轴承”)兼具可靠性和耐用性。Timken® 传动中心支撑轴承易于安装,并且可与所有主要的卡车应用更换,以帮助提高您车辆的正常运行时间。
设计特性:
- 可靠性:轴承衬套通过在轴承护圈和密封轴承之间额外的润滑脂层来实现预润滑和预密封,以延长轴承寿命。
- 耐用性:由加强的大口径的冷轧钢制造的重型支架具备高强度和耐久性。橡胶垫可吸收和隔离振动,来帮助轴承在恶劣的应用环境中延长使用寿命。
- 性能:我们对传动中心支撑轴承严格检测以确保其符合铁姆肯公司的产品性能和质量标准。
- 可互换性:传动中心支撑轴承能够与所有主要的卡车应用互换,便于安装且具备可靠的运行时间。
自对准中心支撑轴承 210661-1XSA
- 新的60毫米自对准设计以取代210661-1X。
- 可直接更换原始设备制造商的中心支撑轴承。
- 缓冲腔内的轴承枢轴 +/-10 度, 便于校准和安装。
- 轴承包含双重内、外密封, 以提供最佳的防污染屏障并保障润滑效果 (不需要抛油环)。
- 比原始设备制造商轴承高出7%的径向承载能力。
- 适用于占北美总量97%的自对准轴承应用。
应用场合:
商用车辆(售后市场)