推力调心滚子轴承的设计达到高推力和低摩擦,并且滚子对中连续。该型轴承适用于有重载、建立或维持轴承座对中困难或轴会产生变形的应用场合。
尺寸范围:110 mm 至 850 mm
设计特性
- 球状轮廓的滚子,以较陡的角位置排列,不但可承受较高的轴向载荷,也可承受适度的径向载荷。
- 轴承的几何设计和制造工艺使其摩擦很小。
- 由冲击或重载引起的轴变形和轴承座变形在运行时由轴承元件的内部自动对准补偿。
- 固有的偏心补偿能力提供给设计人员使用焊接件制作轴承座而不是使用复杂的铸件的机会。这降低了机械加工的成本。当铸件是首选时,如果指定使用推力调心滚子轴承,则内孔的对准要求可相应减低。
- “E”型改进了轴承几何,能承载更高的额定动载荷,并且润滑性能也得到改善。
应用场合
- 防喷器
- 分选机
- 挤压机
- 齿轮箱
- 金属轧机工作/支承辊
- 预热风机
- 泵
- 螺杆输送机