尺寸范围:
内径ID 22.225 mm 至 117.475 mm (0.8750 in. 至4.6250 in.)
外径OD 57.150 mm至180.975 mm (2.2500 in. 至7.1250 in.)
设计特性
- 基本的TSF设计,配有槽来安放卡环,代替凸缘。
- 订货时可带卡环,也可不带。
应用场合
- 机床主轴
- 齿轮减速机组
- 汽车驱动桥
- 变速箱
尺寸范围:
内径ID 22.225 mm 至 117.475 mm (0.8750 in. 至4.6250 in.)
外径OD 57.150 mm至180.975 mm (2.2500 in. 至7.1250 in.)
设计特性
应用场合