Timken® 成型轮毂轮端系统是一个单独的一体式单元,可以直接通过螺栓安装到车轮转角处,减少传统元件的使用,例如垫圈,隔圈以及螺母。该设计的优点在于整体系统成本降低,性能增强,自重减轻,以及保修成本减少。
设计特性
- 组件至多减少了75%,有效缩短了组装时间,降低了采购、储存和组装成本。
- 驱动轮和非驱动轮可采用相同配置,代替传统的4×2(静)轴。
- 拥有先进的传感器和传感技术,性能卓越。
- 比传统的螺纹和螺母设计更能牢固的固定轴承,减轻转子跳动,并具有更好的刹车性能。
- 与传统的轮端设计相比,每个组合的重量至多减少了20%。
- 自嵌式设计消除了动力轴和CV接头的高应力,全面降低了由于轴承磨损和失效所引起的质保成本。
应用场合
- 客车和轻型卡车车轮