我们研发了商用车辆轮端配件及工具来帮助提升车辆运行的可靠性和效率。
配件
压铸铝轮毂端盖
- 耐用且性价比高。
- 经原始设备制造商批准,具有精密的配合、更长的服务寿命以及更低的维护需求。
- 油浴类型可能包含侧边注油孔塞。
- 可以通过加工的窗口进行安全密封和简单的油位检查。
- 排气孔塞使正常的热量形成的内部压力保持在较低的状态。
- 大多数应用均可使用带有车轮转数计的版本。
冲压刚轮毂端盖
- 耐用且性价比高。
- 经原始设备制造商批准,具有精密的配合、更长的服务寿命以及更低的维护需求。
- 有油浴和油脂类型可选。
- 粉末涂层表面处理(可提供双面镀镍和镀铬处理)。
- 加工的窗口清晰且防碎。
- 所有单元均耐腐蚀。
P型车轴轮毂端盖
- 耐用且性价比高。
- 经原始设备制造商通过的合适的、更长且低维护需求的服务寿命。
- 带螺纹的单元可在压铸铝或全塑料(油浴和油脂),或车轮转计数版本下使用。
- 标准或镀铬处理,配有或不含侧边填充或排气塞。
PSI轮毂端盖
- 耐用且性价比高。
- 经原始设备制造商批准,具有精密的配合、更长的服务寿命以及更低的维护需求。
- 为装备PSI的轮端替换轮毂端盖。
车轮转数计
- 有助于简化记录保存,减少库存并改进定期维护的安排和安全检查(维护间隔的里程数按照原始设备制造商给出的建议)。
- 优异的耐用性: 防紫外线的聚碳酸酯材料密封防潮, 防干扰, 高气密性密封,镀锌保护的外壳耐腐蚀。
- 单位有英里或公里可选 (可按要求提供预先设置的单位)。
- 可满足最新轮胎制造商规格的全系列比率。
- 即使在恶劣的道路条件下,仍能准确记录两个方向的转数 (车辆两侧) 。
- 单独的出厂序列号,便于跟踪。
- 安装简单:无需布线、电源或复杂的编程,用标准的½ “-20安装螺柱即可完成。
- 由一整行安装支架和轮毂端盖支撑。
- 工作温度范围:-40°C ~ 85°C;产品质量:600克。
电子车轮转数计
- 一个模型适合任何轮胎应用。
- 可用英里或公里进行编程,并且可实现预设里程的功能(含有编程工具和易学的操作指南)。
- 安全锁定功能,能够永久禁用对单位设置的更改。
- 行程和使用时间分开统计。
- 无需昂贵的校准机器及读数器。
模拟车轮转数计
- 耐久的结构:压铸锌外壳,油浸铜轴承,硬化钢轴。
- 带有缩醛树脂齿轮的全机械式装置。
- 独特的计数器平衡设计消除了转圈,提供了更高的精度。
- 无校准、干预或电池。
Axilok组合轮端轴承螺母系统
- 减少安装、维护和库存的成本。
- 快速准确地固定和调整轮端零部件的方法 (游隙在推荐的范围内)。
- 有助于延长密封和轴承寿命及轮胎面。
- 消除三片式调整螺母系统(Jamming型)和需要防松部件的两片式系统。
- 易于安装,用六角扳手和扭矩扳手即可。
- 适用于拖车、驱动和转向桥的标准D型扁槽车轴。
温度监测
- 直观的指示器:当轮端温度超过121°C时从白色变为黑色,精确到+/-1°C以内。
- 简化了行程前的轮端检查和确认过程,有助于减少预料之外的维修工作。
- 即使在潮湿环境下(-40°C ~148°C)也有很强的附着力。
安装和调整工具
我们还提供各种安装和调整工具,使其更容易准确地安装和调整轴承及密封件。
清洁轮(用于轮端准备)
- 零件编号:HACT1
轴承调整千分表
- 节省时间:快速易用,准确验证轮端游隙。
- 适用于任何地方:所有车轴和轮毂(包括铝制轮毂)的可调节定位点;可调节的卡车或拖车轮端。
- 强力的吸附能力:工业级强力磁铁确保安全吸附。
- 零件编号:BADG1
六点插座(与Axilok组合车轮轴承螺母系统一起使用))
零件编号:
- 494125: 12 TPI Trailer
- 493250: 16 TPI Trailer
- 492125: 18 TPI Steer
- 492125: 12 TPI Steer
- 494000: 12 TPI Drive
Insta-Tool® (密封安装)
- 与密封包装在一起的一次性工具。
- 确保正确的密封安装(安装不当导致了大多数的密封故障)。
- 其中已包含密封(零件编号以“T”结尾)。
商用级密封安装工具
- 包含驱动手柄, 密封拆装器, 轴承导向装置和六角螺母。
- 组件中的工具可单独购买使用。
- 驱动手柄零件编号:H1。
- 密封拆装器(参考具体的应用数据)。
- 轴承导向装置(参考具体的应用数据)。
- 六角螺母(已包含在驱动手柄内)。
抗磨衬套程序
- 需要两个单独的工具: 轴套拆装器和驱动盘。
- 组件中的工具可单独购买使用。
- 车轴轴套拆装器部件编号: AD1。
- 驱动盘 (参考具体的应用数据)。
应用:
商用车辆(售后市场)