Timken轧机润滑脂采用高粘度指数的石蜡基矿物油配方,比采用低粘度指数环烷基油配方具有更高的抗氧化性。这种润滑脂适用于需防水冲洗、且运行温度范围较广的场合。

设计特性

  • 具有防水冲洗的特性。
  • 防锈、防腐蚀能力,包括防盐雾能力,更为突出。
  • 具有良好的耐高温性。可在-40° C 至 204° C (-40° F 至 400° F)的温度下运行。
  • 不含重金属或其它不利环境的添加剂。

应用场合

本轧机润滑脂适用于:

  • 轧机
  • 纸机
  • 铝机
  • 铸造业
  • 水泥厂
  • 发电厂
  • 越野应用场合
  • 矿物加工
  • 近海设备
  • 海事应用