铁姆肯公司的 EcoPower™ 感应加热器可用于安装和拆卸采用紧配合安装的部件,是安装应用于风机的大口径轴承的理想工具。相比常规方法,该设备能更快速地加热工件,因而节省时间;同时它运行时使用较小的电流,节省了能耗。
每台EcoPower™ 感应加热器都按照具体的应用需求量身定制。铁姆肯公司的专家将直接与您沟通,确定规格适当的发电机与合适的加热工具。我们将根据您的需求提供柔性线圈、固定线圈和加热台,以最佳方式满足工作要求。
设计特点
- 电磁铁采用中频交流电,可快速、均匀、可控地加热工件。
- 通用于多种工件,内外圈均可加热。
- 易于控制,可精确设置温度、时间和功率。
- 采用特种风冷线圈,连续使用也不会发热。
- 提供四种采用人体工程学设计的感应工具,非常灵活。
- 可使用内置轻型移动发电机或者多台发电机配置来加热大型工件。
应用领域
- 用于安装风机系统的轴承和工件
详细介绍
由于需要加热轴承,安装大型风机轴承通常是一个极为耗时的工序。风机轴承损坏的一个原因是在安装过程中对轴承过度加热或加热不足。克服这些挑战现在变得轻松多了,因为我们有了EcoPower™ 感应加热器。
低频感应加热器和 EcoPower™ 感应加热器:特性与操作对比
低频加热器 | EcoPower™ 加热器 | |
频率 | 50 Hz | 10-25kHz |
电流 | 125 A | 63 A |
工件最大重量 | 最高 3000 kg | 最高 9000 kg |
发电机重量 | 约 250 kg | 45 kg |
线圈冷却 | 水冷 | 无需 |
线圈温度 | 150°C (4 圈) | 35°C (4 圈) |
电缆温度 | 150°C (4 圈) | 35°C (4 圈) |
状态 | 4 圈后停止 | 可全程运行 |
噪音级 | 85-90 db | -50 db |
可选工具 | 无 | 四种加热工具可选 |
能否移动 | 不能 | 能 |
退磁 | 自动 | 无需 |