[Page Title]

安装配件

正确安装对于确保较长的轴承寿命至关重要。 铁姆肯公司的安装配件可确保安全、精确、快速地安装轴承、衬套、密封圈、凸轮和滑轮。

冲击安装工具

正确的安装对确保轴承使用寿命至关重要。铁姆肯公司的冲击安装工具设计用于帮助操作人员安全、精确、快速地完成安装。每个套件都带有抗冲击塑料接头。这有助于避免金属与金属间的接触及由此引发的轴件损坏。

安装轴承时,将塑料接头贴紧在内圈或外圈端面,安装冲击力可以通过接头传递到采用过盈配合的内圈或外圈上。采用冲击安装工具,安装冲击力不会通过滚动体传递,避免损伤滚道。

设计特点

  • 33 个接头,尺寸从 10 mm 到 110 mm
  • 三个套筒
  • 一个冲击锤

应用领域

  • 轴承
  • 衬套
  • 密封环
  • 凸轮
  • 带轮