[Page Title]

轴承修复 – 工业

我们能够再制造任何类型或品牌的轴承,包括竞争者的产品。铁姆肯公司的修复服务非常适合造纸、冶金、采矿、发电和水泥行业中使用的重工业轴承。

铁姆肯公司工业滚子轴承修复的好处

节约 20%-60% 的成本并节省时间

由铁姆肯公司翻修滚子轴承的成本可以比全新轴承的成本少 20% 至 60%。当与制造全新轴承相比较时,修复滚子轴承可以大幅缩短交付周期。缩短交付周期意味着可以延长正常运行时间。

如需了解铁姆肯公司工业轴承修复服务如何帮助您降低总运行成本,请拨打 877-4-TIMKEN (877-484-6536) 或发送电子邮件至 bearing.repair@timken.com 联系我们。

修复后的滚子轴承 – 完好如新

研究*表明,有可能完全恢复滚子轴承,使其拥有完整的使用周期,具体取决于不同的滚子轴承修复类型。通常,滚子轴承可以接受多次修复,能够在不影响质量的情况下延长轴承的使用寿命并降低总运行成本。

滚子轴承修复对环境的好处

相比制造全新的滚子轴承,滚子轴承修复是一个环保的维护过程,只需要最少的能源投入,而且可以大幅减少原料消耗。

MILLTEC 轧机项目

通过我们的 MILLTEC 轧机项目,客户可以集中精力处理其他重要问题,而由铁姆肯公司管理工厂轧辊车间的运转。我们的现场技术人员可以帮助确保最大限度地减少因换辊、磨辊、轴承拆修和其他维护过程而导致的停工时间。MILLTEC 适用于热轧机和冷轧机。

由于这是一个现场维护项目,我们能够与客户方的其他运营人员密切合作,从而更轻松地预测需求并及时提供解决方案。

服务特点

  • 维护项目是针对满足轧机特定的操作需求而定制
  • 现场服务使我们能够在客户需要的时候及时提供维护和修复服务
  • 铁姆肯公司的供应更换件、状态监测设备以及工程服务等能轻松地与客户轧辊车间操作相整合