Timken带座球轴承润滑脂具有使用寿命显著延长,适度耐高温的特点,专为中高速运行的带座球轴承和输送机的润滑而设计。这种润滑脂配方具有抗剪切稳定性,即使在盐水喷溅条件下也具有耐腐蚀性。
设计特性
- 具有抗剪切稳定性。
- 即使在盐水喷溅条件下也具有耐腐蚀性
- 低噪音特性,出色的泵送功能。
- 可在-40° C 至 163° C (-40° F 至 325° F)的温度下运行。
应用场合
这类NLGI 2号聚脲稠化润滑脂适用于:
- 砖窑及玻璃厂
- 电机
- 化学品生产设备
- 噪音敏感环境
Timken带座球轴承润滑脂具有使用寿命显著延长,适度耐高温的特点,专为中高速运行的带座球轴承和输送机的润滑而设计。这种润滑脂配方具有抗剪切稳定性,即使在盐水喷溅条件下也具有耐腐蚀性。
设计特性
应用场合
这类NLGI 2号聚脲稠化润滑脂适用于: