铁姆肯公司推出多款便携式独立液压拉拔器系统,其承载能力从 4 到 30 吨不等。它们是拆卸各种与轴紧配合安装的部件的理想工具。
液压拉拔器的设计目的是通过正确地安装、拆卸和维护保养来延长轴承的使用寿命。
我们的现场支持团队能够帮助您正确地使用这些工具,并提供其它的有助于提高生产率、节省成本的铁姆肯公司解决方案。
设计特点
- 集成泵、缸体、软管和拉拔器,带有安全泄压阀。
- 设计紧凑:独立式液压泵和拉拔器,节省空间。
- 工具套装随附方便的手提箱。
- 功能多样:非常适用于拆卸多种压配件,包括轴承、轮子、衬套、齿轮和带轮。
- 液压泵手柄能够 360 度旋转,可灵活地在最方便的角度使用拉拔器。
- 拉拔器可搭配两爪或三爪使用。
- 可提供更换配件。