Yönetici Ekibi
Timken ve GGB: Üstel Uzmanlık ve Yenilik
Timken, mühendislik rulmanlarını ve endüstriyel hareket uzmanlığını ilerletmek için 2010’dan bu yana 24 satın alma gerçekleştirdi. En yenisi olan GGB, Timken’in önemli stratejik pazarlardaki konumunu güçlendiren ek teknik çözümler sunar.
GGB’de mühendisler, pompalar ve kompresörler, HVAC, arazi, enerji, malzeme taşıma ve havacılık dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalar için polimer kaplamalar ve kaymalı yatak çözümlerini yenilemek için malzeme bilimi ve triboloji alanındaki uzmanlık bilgilerini uygular. Timken, GGB’yi satın almasıyla yüksek mühendislik ürünü rulmanlardaki teknik uzmanlığını ve küresel liderliğini çeşitlendirerek müşterilerin daha fazla pazarda daha fazla özel rulman çözümüne erişmesini sağlıyor.
Değişen tasarım trendleri için üstel yenilik
Tasarlanmış Rulmanlar grubunun başkan yardımcısı ve başkanı Andreas Roellgen, GGB satın alımının Timken’in “parçalanmış pazarlardaki müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş kaplama teknolojileri ve özelleştirilmiş çözümleri” üzerine inşa edildiğini söyledi. Her satın alma, müşteriler için değer katmakla ilgili olsa da, ne kadar çok sinerji varsa, potansiyel o kadar artar.
Roellgen, “Timken, malzeme bilimi, yüzey mühendisliği ve tribolojide çok güçlü yeteneklere sahiptir – özellikle yuvarlanma elemanlarına sahip çelikten yapılmış rulmanlara özgüdür” dedi. “GGB, müşterilerimiz için ortaya çıkan teknik trendleri ele almaya yardımcı olan üç alanda da çelik taşıyan yetkinliklerin ötesinde bilgiyi güçlendirme üzerine inşa ediyor.”
Bu tür iki trend , elektrikli araçlar ve rüzgar enerjisi gibi uygulamalarda hafifleme ve küçülmedir. GGB kaymalı yatak çözümleri, polimer kaplamalar, mühendislik plastikleri, fiber takviyeli kompozitler ve bimetaller gibi çok çeşitli malzemeleri kullanarak bu konuda yardımcı olur.
Çoğu durumda, iki şirket aynı müşteriler ve ekipman için bitişik, ultra yüksek performanslı çözümler geliştiriyor.
Örneğin, Curiosity gezgini Mars’ta 10 yılı aşkın süredir çalışıyor ve kaya örneklerinin delinmesine yardımcı olması için GGB’nin kendi kendini yağlayan metal-polimer burçlarına güveniyor. Ayrıca gemide, gezicinin analitik ekipmanını desteklemek için bir vakum pompasını çalıştıran iki adet ¼ inç (6,35 mm) Timken yatağı bulunur. Temel olarak, GGB örneklerin toplanmasına yardımcı olur ve Timken onlar hakkında bilgi edinmeyi mümkün kılar. Her ikisi de görev başarısı için çok önemlidir.
Paylaşılan miras, tamamlayıcı ürünler
GGB 1899’da kuruldu, aynı yıl Timken ilk patentli konik makaralı rulmanını üretmeye başladı. Yine Timken’e benzer şekilde GGB, ilk kendinden yağlamalı metal-polimer yatağı icat ederek kilit pazarlarda erken liderlik gösterdi ve uygulama mühendisliğindeki mükemmellikleri ile tanındı.
GGB başkanı Chris Small, küresel kaymalı yatak pazarında GGB’yi farklı kılan şeyin bu olduğunu ekledi.
“Son derece rekabetçi, ancak güçlü uygulama mühendisliği yeteneklerimiz ve malzeme bilimi inovasyon mirasımız nedeniyle müşteri kazanabiliyoruz” dedi. “Müşterilerle işbirliği yapmak, uygulamalarını tasarlamak ve en kritik sorunlarını çözmek çok fazla sadakat getiriyor.”
Timken gibi GGB de sürekli gelişen bir ürün hattını desteklemek için güvenlik, kalite ve verimliliğe kendini adamış küresel bir üretim ayak izine sahiptir.
Roellgen, “GGB, boyutu ve kapsamı nedeniyle kayda değer bir etkiye sahip olacak” dedi. Müşterilerimiz için yeni yeteneklere ve ürünlere sahipler. Onları yeni pazar alanlarına sokmak için kanal erişimimiz var. Müşteri değeri yaratma açısından oldukça heyecan verici.”
GGB mühendisleri polimer kaplamalar, mühendislik plastikleri, fiber takviyeli kompozitler ve bimetaller konusunda uzmanlaşırken, Timken uzun süredir çelik yapımı rulmanlarla ilgili malzeme bilimi ve triboloji alanlarında uzmanlaşmıştır. Uluslararası kabul görmüş Timken triboloji uzmanı Dr. Carl Hager açıklıyor.
Last Updated: 2023/11/20
Published: 2023/04/30