Yetenek
Hassasiyetle Hareket Ediyor, Topluma Odaklanıyor
Keene, N.H.’de Timken çalışanları, güvenli ve verimli uçuş, uzay araştırmaları, küresel iletişim ve tıbbi prosedürleri mümkün kılmak için dünyanın en hassas rulmanlarından ve sensör ürünlerinden bazılarını üretiyor. Ayrıntılara gösterdikleri özen, yerel toplumlarına gösterdikleri özene de yansıyor. Tesis müdürü Marcus Owens açıklıyor.
Çeşitli hassas ürünlerle sektörü etkileme
Keene, N.H.’deki Timken tesisinde tipik bir gün, tipik olmaktan çok farklıdır. Marcus Owens’ın ekibi, ABD güvenlik izni gerektiren hassas bir havacılık gimbal grubu siparişinin ilerlemesini kontrol edebilir, gelecekteki uzay görevlerini başlatmak için benzersiz rulman ürünlerini inceleyebilir ve tıbbi görüntüleme ekipmanlarında kullanılan sensörleri üretebilir.
Tesisin odak noktasının büyük bir kısmı savunma ve ticari havacılığa olanak sağlayan çözümler olsa da, ürünleri giderek artan bir şekilde dünyayı ileriye götüren diğer temel endüstrilere de olanak sağlıyor.
Genellikle bir parmağın ucuna sığacak kadar küçük olan mikro hassasiyetli rulmanları, kısıtlı yarı iletken endüstrisinin akıllı telefonlardan uydulara kadar her şeyde kullanılan çipleri üretmesine yardımcı olmak için çok önemlidir. Tesiste üretilen bir sensör çözümü olan Timken® manyetik enkoderler, çip üretimini ve otonom güdümlü araçlar gibi robotik depo teknolojilerini de destekliyor.
Owens, “Timken’in küresel ayak izi içinde hem özel tasarım rulmanları hem de endüstriyel hareket çözümlerini tek bir çatı altında üretme konusunda benzersiziz” dedi. “Çalışanlarımıza farklı pazarlar, üretim süreçleri ve katkıda bulunma fırsatları sunuyor.”
Sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermek için zorlukları çözme
Timken ekip üyeleri, yenilikçi sorun çözme yoluyla sürdürülebilir ve verimli üretim ile Timken müşterilerinin ultra yüksek hassasiyet gereksinimlerini dengeler.
Keene tesisinde üretim mühendisi olan James Thompson, mühendislik ve üretim ekiplerinin süreçleri mümkün olan her yerde sürekli olarak iyileştirmek için işbirliği yaptıklarını söyledi. Sonuçlar, müşterilerin Timken ürünlerini teslim alma hızını artırıyor ve genellikle tesisin çevresel sürdürülebilirliğini geliştiriyor.
Örneğin Thompson, müşterilere ürün teslim hızını önemli ölçüde artıran bir üretim katı montaj sürecinin bazı bölümlerinin yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynamıştır.
Diğer mühendisler ve üretim çalışanlarıyla birlikte, bir üretim bandını birden fazla adımı art arda gerçekleştirecek şekilde yeniden tasarladı; böylece bir sipariş, adımlar arasında boş zaman olmadan tamamlanabilecekti. Bu sayede 500 parçalık bir sipariş için ortalama teslim süresi 14 günden tek bir vardiyaya indirildi.
Ancak en sevdiği sorun çözme projelerinden biri, 12 yıl önce şirkete katıldığında ilk projelerinden biri oldu.
Thompson, Keene’in nihai rulman ürünlerinde kullanılan yağlama miktarını azaltmak için diğer mühendislerle birlikte çalıştı. Tescilli çözüm, tesisin yağlama atığını azaltırken aynı rulman performansını korudu.
Thompson, “İlk büyük galibiyeti almak eğlenceliydi,” diyor. “Ama aynı zamanda önemliydi de.”
Toplumu ilk sıraya koyma
Keene’de çalışanların yüzde 80’i 60’tan fazla yerel hayır kurumunda gönüllü olarak çalışmakta ve/veya bağışta bulunmaktadır. Birçok ortak, toplumun eğitim, sağlık ve ihtiyaçlara erişimini geliştiren yerel kurullarda yer almaktadır.
Kalite müdürü Ashley Beppel, engelli ve gelişimsel gecikme riski taşıyan küçük çocukları olan aileleri destekleyen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Rise for Baby and Family’nin yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Rise for Baby and Family, yılda 250’den fazla çocuğa hizmet veren bir erken müdahale kaynağı ve savunucusudur.
Beppel, “Bölgede uygun fiyatlı çocuk bakımı eksikliği ile mücadele eden aileler için ücretsiz olarak oyun temelli terapi sağlanmaktadır” dedi. “Bu hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Kardeşim büyürken gelişimsel gecikmeler yaşadı ama ailemin Rise gibi bir kaynağı yoktu.”
Ashley Beppel, kendi toplumundaki gelişimsel zorlukları olan çocuklara yardım etmek için Rise’a nasıl ve neden dahil olduğunu açıklıyor.
Ashley aynı zamanda Keene tesisinin, tesis gönüllülüğünü ve bağış işlerini organize eden topluma erişim komitesine de liderlik etmektedir. Çalışanlar yerel United Way kampanyalarını desteklemektedir, çeşitli yerel binaların erişilebilirliğini artırmak için rampalar inşa etmiştir ve beslenme güvencesizliği yaşayanlara sıcak, besleyici yemekler sunmak için gönüllü olmuştur.
Owens, “Oldukça köklüyüz ve büyük meseleleri anlıyoruz,” diyor. “Bağışlarımızı çok anlamlı bir şekilde yönlendirmemize yardımcı oluyor. Bir işveren ve komşular olarak varlığımızın toplumumuz için önemli olduğunu biliyoruz.”
Keene’de Çalışmak
Timken’in çalışmaları küresel olarak ve sektörler genelinde önemlidir. Timken’in ticari havacılık için sürdürülebilirliği nasıl geliştirdiğini ve yeni bir yenilenebilir enerji alternatifi olarak dalga gücünün ilerlemesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Published: 2023/10/28