Beklenin çok ötesinde uzun ömür ve ortalama yüksek sıcaklıkta çalışma özelliği sunan Timken Bilyeli Rulman Yatak Gresi, yataklardaki ve konveyörlerdeki orta-yüksek hızlı bilyeli rulmanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu formül, tuzlu sulu ortamlarda bile sapma dengesini korur ve korozyonu önler.

Tasarım Özellikleri:

  • Mekanik kesme mukavemet dengesini sürdürür.
  • Tuzlu sulu ortamlarda bile korozyon direnci sunar.
  • Düşük gürültü ve mükemmel pompalanabilirlik özellikleri sunar.
  • -40°C ila 163°C (-40° F ila 325° F) sıcaklıklarda çalışır.

Uygulamalar:

Bu NLGI No. 2 poliüre ile kalınlaştırılan gres şu uygulamalar için idealdir:

  • Seramik fırını ve cam yapımı uygulamaları
  • Elektrikli motorlar
  • Kimyasal üretim ekipmanları
  • Gürültü hassasiyetli ortamlar

Yağlama güvenliği veri sayfaları ve ürün teknik özellik sayfaları

Product Brochures