Timken iki tip vidalı rulman sunar: TTHDSV ve TTHDSX. Her iki tip de, klasik deliğin bulunmadığı tam makara donanımı tasarımından oluşur. Vidalı konik eksenel rulmanlar, v-düz rulman tiplerinin en yüksek kapasitesini sunar ancak, daha düşük bir hız kabiliyetine sahiptir.
Boyut aralıkları:
35 mm ila 2940 mm
(13,75 inç ila 115,75 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Bu rulmanlar klasik deliklere sahip olmasa da takma ve kaldırma amaçları için merkez ek parçaları ile donatılmıştır.
- TTSV ve TTSX tipi rulmanlar, konik makaralar ve her iki kanal arasında gerçek dönüş hareketine ulaşır. Dönüş yüzeylerinin hiçbir noktasında kayma veya patinaj yaşanmaz.
- Düz kanal, rulmanın çalışmasını etkilemeyecek oranda radyal sapmaya izin verir.
Uygulamalar:
- Ağır yüklü ekstrüderler
- Konik kırıcılar