Timken, alandan ve malzeme masraflarından tasarruf sağlarken, en yüksek dönme hassasiyeti ve sertlik seviyelerini sunmak için çapraz makaralı rulmanları (TXR’ler) tasarladı. Yüksek devrilme momentlerine dayanabilecek TXR rulmanları, dikey sondaj ve taşlama makineleri dahil olmak üzere takım tezgahları için idealdir. Aynı zamanda, alanın sınırlı olduğu veya dönen bir kütlenin mümkün olan en düşük ağırlık merkezine ihtiyaç duyduğu kaideli ve ayaklı birçok uygulama için de uygundur.
Boyut aralıkları:
457,2 mm – 1549,4 mm (8 inç ila 61 inç)
Tasarım Özellikleri:
- TXR, bir sıralık alanda iki sıralı makara sunar ve çapraz kesiti fazla yer kaplamaz. Bu ise muhafaza materyallerinin, makineli işleme gereksinimlerinin ve maliyetin azaltılması anlamına gelir.
- Makara kanalında ve makara konfigürasyonunda hat teması, maksimum dönüş hassasiyeti, yüksek denge ve daha etkili eğilme dayanıklılığı sağlar.
- İdeal ön yük için ayarlanabilir tasarım, rulman ömrünü uzatır, sağlamlığı en üst düzeye çıkarır ve minimum aşınma sunar.
- Tasarım, yağların ve atıkların kolayca temizlenmesini sağlar.
- Naylon ayırıcılar düşük atalet ve düşük çalışma torku sunar.
- Bileşenler karbonlanmış çelikten yapılmıştır ve sağlam, darbeye dayanıklı çekirdek ve sert yüzeye sahiptir.
Uygulamalar:
- Takım tezgahları için hassas dönüş ve indeksleme tablası sunar.
- Dikey ve yatay torna tezgahı
- Dikey taşlama makineleri
- Döner yüzeyli taşlama makineleri
- Büyük dişli kılavuz açma tezgahları
- Silah ve radar taretleri
- Büyük radyo ve optik teleskop
- Döner kameralar
- Dingil mili ve tekerlekleri
- Sınırlı yükseklikteki mafsallar
- Mikroskop tablaları
- Kamış merkezleme mafsalları
- Döner bojiler
- Kaynak manipülatörleri
- Büyük tanker bağlama şamandıraları
- Döner montaj jigleri
- Endüstriyel robotlar