Timken Wheel-Pac rulman, ticari kamyon ve treylerler için üst düzey tekerlek göbeği performansı sunan, ön yükü veya boşluğu önceden ayarlanmış, önceden greslenmiş, keçeli bir entegre rulman tertibatıdır. Wheel-Pac, kamyon üreticilerinin tercih ettiği tekerlek göbek tasarımına uyacak şekilde özelleştirilmiştir.
Tasarım Özellikleri:
- Ön yükü veya boşluğu önceden ayarlanmış, önceden greslenmiş keçeli rulman paketi, manuel rulman ayarı ihtiyacını ortadan kaldırmasının yanı sıra kurulum ve bakım işlemlerini basitleştirecek şekilde daha az bileşen içerir.
- Rulman kaçıklığını azaltan, tertibatın rijitliğini artıran ve sistem ömrünü uzatmak için daha iyi sürtünme kontrolü sağlayan azaltılmış rulman ayar mesafesine sahiptir.
- Bu tasarım, yüksek güç yoğunluğu için ağırlığı ve tertibatı optimize eder ve daha küçük bir tertibatla daha yüksek performans sağlar.
- İlave tasarım seçenekleri arasında katı parçacıklara karşı daha yüksek direnç için tam kesit veya kabuk karbürizasyonla sertleştirilmiş çelik malzeme, gresli, süper sızdırmaz veya sıvı yağlayıcılı yağlama seçenekleri ve anti blokaj fren sistemi (ABS) bileziklerine entegrasyon seçenekleri bulunur.
Uygulamalar:
Ticari kamyon ve treyler tekerlek göbekleri (orijinal ekipman)