[Page Title]

TSL Rulmanlar (Duo Face-Plus Keçeli)

TSL rulmanlar TS rulmanlara benzerdir ancak koni omzunun dış çapına preslenmiş DUO FACE-PLUS™ keçelere sahiptir.

Boyut aralığı:

İç çap 19,050 mm ila 68,262 mm (0,7500 ila 2,6875 inç)
Dış çap 45,237 mm ila 110 mm (1,7810 ila 4,3307 inç)

Tasarım Özellikleri:

  • Koni omzu dış çapına preslenmiş bir keçeye sahip TS tasarımı.
  • Bir keçe dudağı yatak yuvası iç yüzeyine karşı çalışırken, diğer keçeler dış bilezik yüzeyine karşı çalışır.

Uygulamalar:

  • Orta ila düşük hızlı otomotiv ve endüstri uygulamaları
  • Uçak tekerlekleri
  • Zirai avadanlık tekerlekleri
  • Konveyör ruloları
  • Rotorlu ot toplama tırmıkları