[Page Title]

TSF Rulmanlar (Flanşlı Dış Bilezik)

TSF rulmanlar, eksenel tespiti kolaylaştıran ve keçelerin açık delikli yatak yuvalarına doğru şekilde merkezlenmesini sağlayan flanşlı dış bileziklere sahiptir.

Boyut aralığı:

İç çap 7,937 mm ila 1270,000 mm
(0,3125 inç ila 50,0000 inç)

Dış çap 31,991 mm ila 1435,100 mm
(1,2595 inç ila 56,5000 inç)

Tasarım Özellikleri:

  • Dış bilezik, yatak yuvasının baştan sona delinmesine olanak sağlayacak şekilde flanşın dayanması yoluyla monte edilir.
  • Yatak yuvası içinde doğru şekilde merkezleme sağlanır.
  • Düşük tornalama maliyetleri.

Uygulamalar:

  • Takım tezgahı fener milleri
  • Dişli redüktörler
  • Otomotiv transaks sistemleri
  • Şanzımanlar