TDO’nun yapısı, rulman yükünün geniş bir alana yayılmasını sağladığından eksenel yüklerden kaynaklanan momentlerin etkisinin önemli olduğu uygulamalar için idealdir. TDO rulmanlar sabit veya yatak yuvası üzerinde eksenel hareket serbestliği olacak şekilde konumlandırılabilir.
Boyut aralığı:
İç çap 25,400 mm ila 1200,150 mm (1,0000 ila 47,2500 inç)
Dış çap 30,480 mm ila 2460,000 mm (1,2000 ila 96,8504 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Tek parça dış bilezik ve ara bilezikli ya da ara bileziksiz iki ayrı iç bilezik.
- Ara bileziklerin kullanıldığı durumlarda rulman tertibatı ön yükü ya da boşluğu önceden ayarlanmış, eşleştirilmiş ve montaja hazır şekilde tedarik edilir.
- Dış bileziğin dış çap yüzeyinde kanallar ve yağlama delikleri bulunur.
- Yağlama kanalları ve delikleri içeren veya içermeyen ara bilezik seçenekleri mevcuttur.
Uygulamalar:
- Ağır hizmet tipi dişli tahrik ekipmanları
- Çeşitli endüstriyel tertibatlar