TDI rulmanlarda tek parça bir iç bilezik ve iki ayrı dış bilezik bulunur ve bu rulmanlar tipik olarak bir dış ara bilezikle önceden ayarlanmış eksiksiz bir tertibat halinde tedarik edilir. Bu rulman, milin döndüğü uygulamalarda sabit konumlarda kullanılabilir. Yatak yuvasının döndüğü uygulamalardaysa hareketsiz mil üzerinde eksenel hareket serbestliği olacak şekilde kullanılabilir.

TDI rulmanlar, bazı hallerde kolay sökülebilmeleri için serbest geçme gerektiren dönen mil uygulamalarında da kullanılır.

Boyut aralığı:

İç çap 25,400 mm ila 1200,150 mm (1,000 ila 47,2500 inç)
Dış çap 30,480 mm ila 2460,000 mm (1,2000 ila 96,8504 inç)

Tasarım Özellikleri:

  • Tek parça iç bilezik ve ara bilezikli ya da ara bileziksiz iki ayrı dış bilezik.
  • Eşleştirilmiş bir tertibat olarak hazırlanmıştır.
  • Dış bilezikler uygun geçme toleransı için taşlanmıştır.

Uygulamalar:

  • Dişli redüktörler
  • Vinçler
  • Kalandır silindirleri
  • Endüstriyel makineler