Vidalı miller için hassas silindirik makaralı rulmanlarımız, eksenel silindirik makaralarla radyal iğne tipi makaraların bir kombinasyonunu içerir. Bu benzersiz düzenleme, yüksek hızlarda çalışma sırasında yüklerin birden fazla doğrultuda karşılanabilmesini sağlar. Farklı vidalı mil tasarımlarına uygun çeşitli tasarımlar mevcuttur.
Timken dönme hassasiyetinin, kararlılığın ve rijitliğin kritik önem arz ettiği uygulamalarda ihtiyaç duyulan çözümü sunar: döner tablalar, divizörler ve freze kafaları için Timken® hassas silindirik makaralı rulmanlar.
Döner Tablalar için Hassas Silindirik Makaralı Rulmanlar
Performansı ve üretkenliği arttırmak için tüm ürünlere mühendislik uzmanlığımızı katıyoruz. Döner tablalar için sunduğumuz hassas silindirik makaralı rulmanlarımız da bu yaklaşımın ürünüdür. Timken hassas silindirik makaralı rulmanlar, döner tablalarda dönme hassasiyetinin, kararlılığın ve rijitliğin kritik önem arz ettiği uygulamalar için biçilmiş kaftandır.
Timken dönme hassasiyetinin, kararlılığın ve rijitliğin kritik önem arz ettiği uygulamalarda ihtiyaç duyulan çözümü sunar: döner tablalar, divizörler ve freze kafaları için Timken® hassas silindirik makaralı rulmanlar.
Timken’in hassas silindirik makaralı rulmanları, bir L biçimli iç bilezik, mil pulu, dış bilezik, iki eksenel makara kafesi tertibatı ve bir tam dolu radyal sıra içeren entegre bir tasarıma sahiptir. Sonuçta birden fazla doğrultudan gelen yükleri taşıyabilen, kolayca monte edilebilen bir ünite ortaya çıkar. P4 hassasiyet sınıfıyla üstün çalışma hassasiyeti, daha düşük çalışma sıcaklığı ve daha az gürültü sağlanır.
Ürün Detayları
- Dar bir aralıkta tutulan ön yük sayesinde daha büyük yük taşıma kapasitesi ve daha iyi rulman rijitlik kontrolü
- Sıvı yağlayıcı standart olarak sunulur; gresle yağlama seçeneği de mevcuttur
- İsteğe bağlı eksenel yatak puluyla daha yüksek eksenel rijitlik sağlama olanağı
- 80 mm (3,149 inç) ile 460 mm (18,110 inç) arasında değişen iç çaplar