Hassas çapraz makaralı rulmanlar (TXR) bir yandan en yüksek seviyede dönme hassasiyeti ve sabitliği sunarken, diğer yandan alandan ve malzeme maliyetlerinden tasarruf sağlar. Rulman, doğru açıda bir araya getirilmiş iki set kanala ve makaraya sahiptir ve karşılıklı makaralar aksi yönlere bakmaktadır. Bu, iki yarım sıra makaranın bir yarım sıra makaranın kapladığı alana sığmasını sağlar. Dik açılı konik geometri, yatağın kendisinin genişliğinden çok daha fazla etkili yatak yayılımıyla sonuçlanmaktadır.
Yüksek ters dönüş momentine dayanabilme yeteneği sayesinde çapraz makaralı rulman, dikey delme ve taşlama makineleri de dahil olmak üzere takım tezgahlarında tabla rulmanı olarak kullanılmak için idealdir. Alanın sınırlı olduğu veya döner bir kütle için olası en düşük ağırlık merkezinin gerekli olduğu diğer pek çok pivot veya taban uygulaması için benzersiz bir uygunluğa sahiptir.
Boyut aralığı:
İÇ 203,200 mm ila 2463,800 mm (8,000 inç ila 97,000 inç)
DÇ 279,400 mm ila 2819,400 mm (11,000 inç ila 111,000 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Tek bir sıranın sığacağı alanda iki sıra rulmanın avantajlarını sunar.
- Yüksek devir momentine dayanabilir.
- Tek sıra rulmanın kompaktlığını iki sıra rulmanın stabilitesi ile birleştirir.
Uygulamalar:
- Dikey torna tezgahları
- Dikey taşlama makineleri
- Diğer takım tezgahları