Havacılık ve uzay uygulamalarına yönelik Timken bilyeli rulmanları radyal, eksenel hareketli, ters çevrilebilir eksenel veya kombine yüklere karşı özel olarak tasarlanmıştır. Ürünümüz iki Conrad konfigürasyonu (HK ve HD türleri) ve iki açısal temaslı konfigürasyondan oluşmaktadır (HA ve HT türleri). Rulmanlar tekli ünite ve ön yüklü setler halinde temin edilebilir.
Boyut aralığı: 10mm ila 600 mm DÇ
Tasarım Özellikleri:
- HK serisi, ağır yükler için tasarlanmıştır ve ağır yükleri ve yüksek hızları yönetebilen yüksek mukavemetli Conrad ayırıcı seçeneklerine sahiptir.
- HD serisi, radyal derin oluklu rulmanlarda maksimum bilye donanımı sunan yenilikçi çok parçalı bir dış halka tasarımına sahiptir. Bu, dinamik yük kapasitesi ve tahmini kullanım ömrü konusunda önemli gelişmeler sağlar.
- HA serisi, karşı delikli dış bilezikler ve tek parça, yüksek mukavemetli ayırıcılar ile bütün bir tasarıma sahiptir. Ön yüklü ve/veya basınçlı uygulamalar için idealdir.
- Ultra yüksek hızlı uygulamalar için seçenekler arasında derin oluklu dış ve serbest iç yuvalar vardır.
- HT serisi, tam derin oluklu dış bilezik, tek parça, yüksek mukavemetli ayırıcılar ve iki ekstra derin oluklu iç bilezik yarım parçalarına sahip yüksek performanslı bir seridir. Ters baskı yükleriyle yüksek hızlı millerde kullanmak için idealdir.
Uygulamalar:
- Havacılık ve uzay uygulamaları için türbin motorları ve transmisyonlar