Timken® açısal temaslı bilyeli rulmanları, radyal ve eksenel yük kombinaysonu için tasarlanmıştır. Tek sıralı rulmanlar, tek yönde yüksek baskı kapasitesine sahiptir. Bazı tek sıralı rulmanlar, maksimum performans için özel olarak setler halinde çiftli montaja uygun şekilde tasarlanmıştır. Çift sıralı Conrad rulmanları her iki yönden baskıya dayanabilir.
Boyut Aralığı:
Tek sıralı: 10 mm – 150 mm (0.3937 inç – 5.9055 inç) delik
Çift sıralı: 12 mm – 150 mm (0.4724 inç – 5.9055 inç) delik
Tasarım Özellikleri:
- Açısal temaslı bilye yuvarlanma yollarının ve omuzların özel geometrisi, daha yüksek eksenel yükleri destekleyen bilye temas açıları ortaya çıkarır.
- Genişletilmiş seçenekler arasında özel yağlayıcılar, kafes materyalleri, ön yükler ve ilave korozyon direnci için kaplamalar yer almaktadır.
Uygulamalar:
Açısal temaslı bilyeli rulmanlar, aşağıda belirtilen alanlardaki yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli uygulamalar için tasarlanmıştır:
- Ziraat
- Kimya sektörü
- Genel sanayi
- Yardımcı Tesisler