Timken’in oynak makaralı düz rulmanları(SPB’ler) veya burçları herhangi bir döner elemana sahip olmayan bir dış keçede yer alan küresel bir iç halkadan oluşan metalin metale değdiği rulmanlardır. Tüm düz rulmanlar hassas taşlamalı ve sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır. Özel uygulamalar için özel malzemeler, açıklıklar, yüzey işlemeleri veya konfigürasyonlardan oluşan özel siparişler verebilirsiniz. SBT ve SBDT tasarımlarımız, muhafaza aracılığıyla kolay yağlama sağlamak için yağlama delikleri ve olukları sunar.
Boyut aralığı: 12,7 mm – 600 mm (0,5 inç ila 23,622 inç) iç çap
Tasarım Özellikleri
- Sertleştirilmiş çelikten üretilen halkalar tutarlı ve güvenilir performans sunar.
- Fosfat işlemeli halkalar temas yüzeylerindeki sürtünmeyi azaltmak için molibden disülfürle (MoS2) kaplanmıştır.
- Basitleştirilmiş muhafaza ve şaft tasarımları kurulum süresini azaltır.
Uygulamalar
- Damperli kamyonlar için A şasileri, boşaltma silindirleri, ön ve arka destek ve direksiyon silindirleri
- Buldozerler için dengeleyici çekiş çubuğu, kaldırma ve eğme silindirleri, itme bıçakları, muylu bilyeler ve delici bıçakları
- Mafsallı üst ve alt direksiyon silindiri, tekerlekli yükleyiciler için bom ve kova silindirleri
- Hidrolik ekskavatörler için stik ve kova silindirleri
- Uzay mekikleri, hareketli ağır yapılar ve çok yönlü araçlar için ekstra uygulamalar