Timken ® Korozyona dayanıklı Poly-round ® Muhafazalı Üniteler ile Üretim Çalışma Sürenizi ve Gıda Güvenliğinizi Artırın.
Korozyona dayanıklı ve yağlama gerektirmeyecek şekilde tasarlanan ürün, sanitasyon ve kirlenmenin kritik öneme sahip olduğu uygulamalar için idealdir. Yiyecek ve içecek endüstrisindeki üreticiler, rulman ömrünü uzatmak, üretimin çalışma süresini iyileştirmek ve en önemlisi gıda güvenliğini artırmak için muhafazalı ünitelerimize güvenebilir.
Ürün Avantajları
Our Corrosion-Resistant Poly-Round® Housed Units with greaseless design perform reliably with no need for maintenance – giving you a lower cost of ownership.
- Tasarlanmış polimer ekler
- AISI 316 KleanCap ™ vidalı mil kilitleme manşonu
- Tüm montaj tarzlarında paslanmaz çelik veya polimer (termoplastik) muhafazalar mevcuttur.
- 20 mm’den 50 mm’ye veya ¾ inç’e kadar değiştirilebilir endüstri standardına monteli rulman. 2 inç’e kadar
- -40 ° C ile 93 ° C (-40 ° F ile 200 ° F) arasında normal çalışma için tasarlanmıştır
- Yağsız
Gain Solutions That:
Increase Reliability
Our housed units are built for long-lasting performance and well-suited for highly contaminated or wet environments.
Elevate Food Safety
Poly-Round bearings are made from highly corrosion-resistant materials, and operate with no lubrication.They are ideal in HACCP positions associated with rust and grease leakage.
Improve Your Productivity
High-performing products increase your efficiency. Muhafazalı ünitelerimiz bakım, yağlama ve yıkama için harcanan süreyi azaltmaya yardımcı olur.
Uygulamalarınıza Uyum Sağlayın
Korozyona Dirençli Çok Yuvarlak Muhafazalı Üniteler çoğu endüstri standardı rulmanla değiştirilebilir. Çok çeşitli polimer yatak malzemeleri ve muhafaza stilleri mevcut olduğundan, spesifikasyonlarınıza uyacak bir ürünümüz var.