Yiyecek ve içecek imalatçıları ve üreticileri makine çalışma süresi ve gıda güvenliği sağlayan birinci sınıf ürünlere ihtiyaç duyar. Bu tür zorluklarla Timken® aşınmaya dayanıklı derin yivli bilyeli rulmanlar sayesinde korkusuzca baş edebilirsiniz.
Gıdalarda kullanılabilir yağlar ve paslanmaz çelik halkalar, bilyeler ve kafesler gibi aşınmaya dayanıklı maddelerden yapılmış bu ürün geliştirilmiş güvenilirlik ile gıda sağlığını ve üretim çalışma süresini arttırmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki seri ve yapılarda standart, ince kesitli, dar ve minyatür tertibatlar tercihinize sunulmuştur:
- 6000, 6200, 6300 ve 600 serisi
- Açık tasarım, çift kontak keçeli ve çift sac kapaklı
- Gıdalarda kullanılabilir gres, gıdalarda kullanılabilir Katı Yağlayıcı; ve genel endüstriyel gres
Ürün Avantajları
- Paslanmaz çelik bilezikler, bilyeler ve kafesler ile aşınmaya dayanıklılığı ve metal tespit edilebilirliği arttırın
- Korumalı ve keçeli rulmanlar için NSF H1 ruhsatlı suya dayanıklı gres sayesinde gıda güvenliğini arttırın
- Çok amaçlı Timken® Katı Yağlayıcı zorlu ortam koşulları için gres alternatifidir
- Yüksek performanslı yağlayıcılar ile yüksek çalışma sıcaklıklarının üstesinden gelin
Çözümlerimiz Sayesinde:
Gıda Güvenliğini Artırın
Ürünlerimiz FDA 21.CFR 178.3570 ile uyumluluk dahil olmak üzere sıkı gıda güvenliği düzenlemeleri ve mevzuatları ile uyumludur. Sonuç olarak, işlevsel performansta kazanç görebilirsiniz.
Bakımı Azaltın
Birinci sınıf ürünler zorlu uygulamalarda ve ortamlarda uzun süre kullanılmak için tasarlanmıştır.
Plansız Arıza Sürelerini Azaltın
Uzun ömürlü ürünler, ani ve yüksek maliyetli arızaları önlemenize yardımcı olur. Yoğun aşındırıcı şartlar ve zararlı kimyasallara karşı dayanıklı ürünlerle, maliyetli değişimlerin önüne geçin.
Genel Verimi Artırın
Ürünlerimiz verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır. Kimyasal ve su gibi olumsuz şartlara karşı optimum işletme etkinliğini koruyabilirsiniz.
Akıllı Çözüm
Aşınmaya dayanıklı derin yivli bilyeli rulmanlarımız çeşitli uygulamalar için ideal bir çözümdür:
- Kümes hayvanı kemiği sıyırma makineleri
- Konveyör silindirleri
- Şekillendir-doldur-kapat makineleri
- Doldurma ve dikiş ekipmanı
- Kombi tartı
- Etiketleme ekipmanı
Katı Yağlayıcı
Zorlu ortam koşulları için bir gres alternatifi olan Timken FVSL613 Katı Yağlayıcı, yüksek performanslı yağlar ve katkı maddeleri ile birleştirilmiş mikro gözenekli bir polimer yapıya sahiptir.
Katı yağlayıcı, benzer bir hacimdeki gres hacminin üç katına kadar yağ içerebilir. Katı Yağlayıcı rulmandaki yatak, döner eleman ve kafes arasındaki serbest hacmi tamamen doldurur.
Rulmanın dönmesi sırasında, katı yağlayıcı polimer, döner elemanları ve yatakları yağlamak için uygun miktarda yağı serbest bırakır.
Timken Katı Yağlayıcı:
Hijyenik.
Eşsiz yapısı sayesinde yağın gıda ürünlerini kirletmesini önler. Timken FVSL613 Katı Yağlayıcı seçeneği, 21.CFR 178,3570 uyarınca rastlantısal gıda teması riski bulunan yağlayıcılara ilişkin FDA kurallarına uygun, NSF H1 tescilli sentetik yağ içerir.
Korumalı.
Tam doldurma ve büyük yağ hacmi, güvenli ve güvenilir çalışma için yıkamaya ve kirleticilerin girmesine karşı koruma sağlanmasına yardımcı olur.
Uygun maliyetli.
Timken Katı Yağlayıcı, işletme maliyetlerinizi azaltmanıza ve operasyonel verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.
Çok yönlü.
Çok çeşitli Katı Yağlayıcı çözümleri ile endüstriyel, aşırı sıcak veya ekstrem yıkama ortamları dahil ilgili uygulama gereksinimleri karşılanabilir.
Ürün verileri, fiyat ve stok durumu için yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.