Survivor Serisi yataklı üniteler korozif özelliği yüksek ortamlarda üstün performans sergiler.
Survivor PT Serisi
Naylondan veya kaplamalardan daha dayanıklı olan polimer yatağıyla Survivor PT Serisi, yüksek yük taşıma kapasitesiyle uzun süreli koruma sağlar. Entegre korozyon önleme özelliği kullanım sırasında kazınma veya pullanma gibi etkilere bağlı olarak bozulmaz. Polimer malzeme çok çeşitli asitlerin ve alkalilerin yanı sıra buhara ve 120 derece Celsius (250 derece Fahrenheit) sürekli sıcaklığa dayanır. Ayrıca kısa sürelerle 160 derece Celsius (320 derece Fahrenheit) sıcaklığa dayanabilir.
Survivor NT Serisi
Bu ünitelerde elektroliz kullanılmadan nikel kaplanmış yataklar ve farklı sabitleme sistemlerine sahip, korozyona dirençli rulmanlar bulunur.
PS Serisi
PS Serisinde, mümkün olan en yüksek korozyon direncini sağlamak için polimer yatak ve 300 serisi paslanmaz çelik rulman bulunur.
Tasarım Özellikleri
- NT/PT rulmanların tamamına tescilli yüksek yoğunluklu ince krom kaplama (TDC) uygulanmıştır.
- Bu kaplama, bilinen uygulama koşullarında çatlamayacak veya soyulmayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Tüm Survivor üniteleri, gıdayla arızi temas kapsamında FDA/USDA uyumludur.
- Rulmanlar özel geçme toleranslarında imal edilmiş yataklara yerleştirilir.
- Kanallar gresi rulman dış çapı ve yatak yuvası arasından değil, rulmanın içinden geçecek şekilde yönlendirir.
- Paslanmaz bilyalar, ayar vidaları ve tespit bilezikleri (modele dahilse) beraberinde tedarik edilir.
Uygulamalar
- Yiyecek ve içecek
- Atık su
- Oto yıkama
- Otoyol tuzlama ve kumlama
- Kimyasal ve kauçuk
- İlaç üretimi
- Denizcilik
- Kağıt fabrikaları
- Malzeme elleçleme
Mevcut Yatak Tipleri: plummer bloklar, flanşlı üniteler, gerdirme üniteleri.
Mil ekseni yükseklik seçenekleri: yüksek taban, alçak taban, dar taban.
Ürün alt modelleri:
Örnek: YCJT 1 3/16 PT
Y | Rulman Tipi: | 1 3/16 | Mil Çapı: |
Y = ayar vidalı tespit | 1 3/16 = 1 3/16″ | ||
R = kendiliğinden sabitlenen tespit bileziği | 25 = 25 mm | ||
K = hafif yük, ayar vidalı tespit | PT | Seri Tipi: | |
CJT | Yatak Tipi: | PT = polimer yatak, TDC kaplı rulman |
|
AK = alçak tabanlı plummer blok | NT = nikel kaplı yatak, TDC kaplı rulman |
||
AS = yüksek tabanlı plummer blok | PS = polimer yatak, paslanmaz çelik rulman |
||
CJ = dört cıvatalı flanş | |||
CJT = iki cıvatalı flanş | |||
TB = dar taban | |||
FB = flanşlı braket | |||
TU = gerdirme ünitesi |
SIK YIKAMA |
DÜŞÜK HIZ VEYA HAFİF YÜKLER |
TAM ARALIKTA HIZ/YÜK |
|
Y-PT SURVIVOR PT ayar vidalı tespit |
X | X | |
R-PT SURVIVOR PT kendiliğinden sabitlenen tespit bileziği |
X | X | |
K-PS SURVIVOR PS hafif yük tipi paslanmaz çelik, ayar vidasıyla tespit edilen rulmanlar |
X | X | |
R-NT SURVIVOR NT kendiliğinden sabitlenen tespit bileziği |
X | X |
TEK YÖNDE DÖNÜŞ | TERS YÖNDE DÖNEBİLME | BÜYÜK EBATLAR MEVCUTTUR | |
Y-PT SURVIVOR PT ayar vidalı tespit |
X | ||
R-PT SURVIVOR PT kendiliğinden sabitlenen tespit bileziği |
X | ||
K-PS SURVIVOR PS hafif yük tipi paslanmaz çelik, ayar vidasıyla tespit edilen rulmanlar |
X | ||
R-NT SURVIVOR NT
kendiliğinden sabitlenen tespit bileziği |
X | X |
YATAK – ELEKTROLİZSİZ NİKEL KAPLI |
||||
TDC RULMANLAR | 2 cıvatalı flanş | 4 cıvatalı flanş | Yüksek Tabanlı Plummer Blok | Alçak Tabanlı Plummer Blok |
Eksantrik Tespit Bileziği | RCJT NT | RCJ NT | RAS NT | RAK NT |
Ayar vidası | YCJT NT SGT | YCJT NT SGT | YAS NT SGT | YAS NT SGT |
*PASLANMAZ ÇELİK RULMANLAR | Geçersiz | Geçersiz | Geçersiz | Geçersiz |
YATAK – ÖZEL TASARIM POLİMER | ||||
TDC RULMANLAR | 2 cıvatalı flanş | 4 cıvatalı flanş | Yüksek Tabanlı Plummer Blok | Alçak Tabanlı Plummer Blok |
Eksantrik Tespit Bileziği | RCJT PT | RCJ PT | RAS PT | RAK PT |
Ayar vidası | YCJT PT SGT | YCJT PT SGT | YAS PT SGT | YAS PT SGT |
*PASLANMAZ ÇELİK RULMANLAR | KCJT PS | KCJ PS | KAS PS | KAK PS |