Timken, aktarma organı askı rulmanlarıyla güvenilirlik ve dayanıklılık sunar. Kolayca takılabilen Timken® aktarma organı askı rulmanları, filonuzun çalışma süresini uzatmaya yardımcı olmak için başlıca kamyon uygulamalarının tamamında muadil ürün olarak kullanılabilir.
Tasarım Özellikleri:
- Güvenilir: Rulmanlar, ömürlerini uzatmak amacıyla, sabitleme kapaklarıyla keçeli rulman arasında ek bir gres bariyeri içerecek şekilde önceden greslenmiş ve sızdırmaz hale getirilmiştir.
- Dayanıklı: Güçlendirilmiş, kalın, soğuk haddelenmiş çelikten üretilen ağır yük tipi braket, mukavemet ve dayanıklılık sağlar. Kauçuk tampon, taşıyıcı görevi görürken titreşimlerin sönümlenmesini ve yalıtılmasını sağlayarak zorlu koşullarda hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Performans: Aktarma organı askı rulmanlarımızı, Timken performans ve kalite standartlarını karşıladıklarından emin olmak için titizlikle denetliyoruz.
- Muadil rulman olarak kullanılabilir: Aktarma organı askı rulmanları, kolay montaj ve güvenilir çalışma süresi için başlıca kamyon uygulamalarının tamamında muadil ürün olarak kullanılabilir.
Oynak Askı Rulmanı 210661-1XSA
- Yeni 60 mm oynak tasarım, 210661-1X’in yerini alır.
- Doğrudan OEM askı rulmanının yerine takılabilir.
- Rulman, sönümleyici yatak içinde +/- 10 derece dönerek eksen kaçıklıklarını telafi eder ve montajı kolaylaştırır.
- Rulman, kirleticilere karşı optimize edilmiş bir bariyer oluşturmak ve yağlayıcıyı içeride tutmak için çift iç ve dış keçeyle donatılmıştır (flinger kullanmayı gerektirmez).
- OEM rulmanına göre %7 daha büyük radyal yük kapasitesi.
- Kuzey Amerika’da, toplam ürün sayısı bazında oynak rulman uygulamalarının %97’sinde kullanılabilir.
Uygulamalar:
Ticari araçlar (satış sonrası)