NF tipi silindirik rulmanlarda tek omuzlu dış bilezik ve iki omuzlu iç bilezik vardır. Bu rulmanlar ağır radyal yüklerin yanı sıra radyal yükün %10’una kadar olan tek yönlü hafif eksenel yükleri taşıyabilir. Eksenel yük, omuz yan yüzeyleri üzerinden, yuvarlanmadan ziyade kayma hareketi ile iletilir.
Boyut aralığı: 80 mm ila 2000 mm dış çap

Tasarım Özellikleri

  • Bu tasarımda tek entegre omuzlu dış bilezik ve iki omuzlu bir iç bilezik bulunur.
  • Ağır radyal yükleri ve radyal yükün %10’una kadar olan tek yönlü eksenel yükleri taşır.
  • Hareketli rulmanı sabit rulmana dönüştürmek için açılı burç kullanılabilir.

Uygulamalar

  • Kırıcılar; dik değirmenler, bilyalı değirmenler ve hadde makineleri; konveyör tahrik sistemleri, dişli redüktörler, oynak rulmanlı plummer bloklar, döner tambur muyluları ve döner fırınlar gibi çimento üretimi ekipmanları
  • Pülverizatörler, dişli kutuları ve dişli tahrik sistemleri gibi güç üretim ekipmanları
  • Çamur pompaları, kaldırma makineleri, fırdöndü tertibatları, makaralı kancalar, sabit makaralar, hareketli makaralar ve top drive sistemleri gibi petrol sahası ekipmanları