Bu rulmanlar yalnızca radyal yük taşır ve hem genleşme hem de büzülmeye uyum sağlar. Rulman dönerken bir bileziğin diğerine göre eksenel doğruda yer değiştirmesine bağlı olarak meydana gelen sürtünme minimum seviyede kalır. Eksenel tespit sağlamak için başka bir yöntemin kullanılması halinde, mili radyal doğrultuda yataklamak için bir veya iki konumda N tipi rulmanlar kullanılabilir. Dış bileziğin iç yüzeyi silindirik ve omuzsuzdur. İç bilezikteyse iki omuz bulunmaktadır.
Boyut aralığı: 80 mm ila 2000 mm dış çap
Tasarım Özellikleri
- Bu rulman tasarımında silindirik dış bilezik ve iki omuzlu bir iç bilezik bulunur. N tipi rulmanlar, bu özelliğiyle eksenel hareket serbestliğine sahip rulmanlar olarak kullanıma uygundur.
- Ayrılabilir bileşenler rulmanların montajını ve demontajını kolaylaştırır.
- Eksenel genleşme ve büzülmeye uyum sağlar.
- Dönüş sırasında bilezikler arasındaki eksenel yer değiştirmenin minimum sürtünmeyle gerçekleşmesini sağlar.
- Ağır radyal yükleri taşır.
- Eksenel yüklü uygulamalar için uygun değildir.
Uygulamalar
- Kırıcılar; dik değirmenler, bilyalı değirmenler ve hadde makineleri; konveyör tahrik sistemleri, dişli redüktörler, oynak rulmanlı plummer bloklar, döner tambur muyluları ve döner fırınlar gibi çimento üretimi ekipmanları
- Pülverizatörler, dişli kutuları ve dişli tahrik sistemleri gibi güç üretim ekipmanları
- Çamur pompaları, kaldırma makineleri, fırdöndü tertibatları, makaralı kancalar, sabit makaralar, hareketli makaralar ve top drive sistemleri gibi petrol sahası ekipmanları