[Page Title]

Çift Sıralı Kafessiz Silindirik Makaralı Rulmanlar

Çift sıralı silindirik makaralı rulmanlar, tahrik dişlilerinde, hadde makinelerinde ve takım tezgahlarında kullanılır. Rulmanlar, ekstra dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve uygulamada radyal yük taşıma maksatlı kullanılır.

Timken, dış ölçüleri değiştirmeden, silindir sayısını maksimuma çıkararak radyal yük taşıma kapasitesini artırarak daha geniş çeşitililikte silindirik makaralı rulman serisi sunuyor. Bu dizayn 100 mm iç çaptan başlayan tek sıralı ve iki sıralı tasarım serilerini içeriyor.

Boyut aralığı: 100 mm iç çap ila 2000 mm dış çap

Tasarım Özellikleri

  • ISO/DIN normuna uygun şekilde tasarlanmıştır.
  • Tek bir ünite haline getirilmiş bir takım olarak satılır.
  • Hem tek sıralı hem de çift sıralı ürünler aynı boyut aralığında mevcuttur.
  • Standart tasarımlarda NCF, NNCF terimleri kullanılır.
  • Bu dizayn yüksek yük taşıma kapasitesi sağlar ancak çalışma hızını kısıtlar.
  • Rulmanın dış bilezik tasarımı eksenel serbestliği sağlar.

Uygulamalar

  • Tahrik Dişlileri
  • Tarım Makineleri
  • Hadde Makineleri
  • Genel Endüstri